Système de manutention chargement / déchargement BAZ
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_SYS_101SYS003374-01__SALL__AIN__V1_91c714fa9c.png)
Défi
Dépalettiser des palettes brutes en aluminium massif de la pile. À cela s'ajoutait l'exigence élevée en termes de temps de cycle et donc de dynamique du robot.
Solution
Un système combiné de ventouses et de pinces assure un maintien sûr de la plaque d'aluminium. Le panneau est d'abord soulevé de la pile par des ventouses. Ensuite, une pince parallèle est amenée pour charger la machine-outil dans la dynamique.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 6300 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 16 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 122 [kg] |